Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
6,3168 Kč - 6,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,7151 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
57,2144 Kč - 57,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
21,4467 Kč - 21,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
62,1926 Kč - 62,1926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
33,7039 Kč - 33,7039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
37,2039 Kč - 37,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
13,568 Kč - 13,568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
18,8111 Kč - 18,8111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
26,2715 Kč - 26,2715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
22,7575 Kč - 22,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
26,2715 Kč - 26,2715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,506 Kč - 1,506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.