Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57,2144 Kč - 57,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
37,2039 Kč - 37,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
22,7575 Kč - 22,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
1,5757 Kč - 1,5757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
18,3928 Kč - 18,3928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
10,9464 Kč - 10,9464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
12,2572 Kč - 12,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
14,8788 Kč - 14,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
1,506 Kč - 1,506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
15,7852 Kč - 15,7852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
47,3556 Kč - 47,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
20,1499 Kč - 20,1499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
11,3787 Kč - 11,3787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
1,4642 Kč - 1,4642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,4223 Kč - 1,4223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
6,3168 Kč - 6,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
6,9165 Kč - 6,9165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
6,9165 Kč - 6,9165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
14,8788 Kč - 14,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.