Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° Levé 3.2 mm 7.91 Nmm

Tato zkrutná pružina s úhlem ramen 270° má vnější průměr 3,15 mm s délkou ramene od středu 12,7 mm a točivým momentem 7,91 Nm. Má levé vinutí a doporučenou velikost trnu 1,6 mm.
Nové objednací číslo:

10436691

Staré objednací číslo:

1217591

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 59,4594 Kč
150 - 299 56,308 Kč
300 + 53,6725 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 783,78 Kč

30 x 59,4594 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 7.91 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 12.7 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 0.4 mm
Doporučený průměr čepu 1.6 mm
Minimální délka čepu 4.1 mm
Vnější průměr 3.2 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás