Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° Levé 4.1 mm 13.22 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 4.06 mm with a leg length from the centre of 12.7 mm and torque of 13.22 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 2.36 mm.
Nové objednací číslo:

10234693

Staré objednací číslo:

1217615

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 59,4594 Kč
150 - 299 56,308 Kč
300 + 53,6725 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 783,78 Kč

30 x 59,4594 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí levé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás