Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° pravé 8.6 mm 42.40 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 8.23 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 42.4 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.54 mm.
Nové objednací číslo:

10440506

Staré objednací číslo:

1217678

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 59,4594 Kč
150 - 299 56,308 Kč
300 + 53,6725 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 783,78 Kč

30 x 59,4594 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí pravé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás