Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 90 ° Levé 7.1 mm 70.60 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 7.14 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 70.6 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 4.37 mm.
Nové objednací číslo:

10641187

Staré objednací číslo:

1217693

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 59,4594 Kč
150 - 299 56,308 Kč
300 + 53,6725 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 783,78 Kč

30 x 59,4594 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 70.60 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 25.4 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 0.8 mm
Doporučený průměr čepu 4.4 mm
Minimální délka čepu 3.4 mm
Vnější průměr 7.1 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás