Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° pravé 6.7 mm 92.70 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 8.99 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 92.7 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.54 mm.
Nové objednací číslo:

10425008

Staré objednací číslo:

1217712

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 62,095 Kč
150 - 299 58,9295 Kč
300 + 55,7781 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 862,85 Kč

30 x 62,095 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí pravé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás