Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° pravé 9.0 mm 134.50 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 8.97 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 134.5 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.54 mm.
Nové objednací číslo:

10641026

Staré objednací číslo:

1217736

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 63,1408 Kč
150 - 299 59,9754 Kč
300 + 56,8379 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 894,22 Kč

30 x 63,1408 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 134.50 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 31.8 mm
Směr vinutí pravé
Průměr drátu 1.0 mm
Doporučený průměr čepu 5.5 mm
Minimální délka čepu 12.1 mm
Vnější průměr 9.0 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás