Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° pravé 12.1 mm 134.50 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 12.12 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 134.5 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 7.92 mm.
Nové objednací číslo:

10440742

Staré objednací číslo:

1217738

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 63,1408 Kč
150 - 299 59,9754 Kč
300 + 56,8379 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 894,22 Kč

30 x 63,1408 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí pravé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás