Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° Levé 8.8 mm 155.40 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 8.84 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 155.4 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.54 mm.
Nové objednací číslo:

10440773

Staré objednací číslo:

1217743

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 67,3521 Kč
150 - 299 63,6707 Kč
300 + 60,5192 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 020,56 Kč

30 x 67,3521 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí levé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás