Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° pravé 15.2 mm 282.00 Nmm

Tato zkrutná pružina s úhlem ramen 270° má vnější průměr 15,24 mm s délkou ramene od středu 50,8 mm a točivým momentem 282 Nm. Má levé vinutí a doporučenou velikost trnu 10,31 mm.
Nové objednací číslo:

10441046

Staré objednací číslo:

1217774

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 75,2447 Kč
150 - 299 71,5773 Kč
300 + 67,882 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 257,34 Kč

30 x 75,2447 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 282.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 50.8 mm
Směr vinutí pravé
Průměr drátu 1.2 mm
Doporučený průměr čepu 10.3 mm
Minimální délka čepu 11.6 mm
Vnější průměr 15.2 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás