Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° pravé 14.1 mm 328.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 14.12 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 328 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 8.74 mm.
Nové objednací číslo:

10441114

Staré objednací číslo:

1217782

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 75,2447 Kč
150 - 299 71,5773 Kč
300 + 67,882 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 257,34 Kč

30 x 75,2447 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí pravé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás