Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° Levé 16.6 mm 370.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 16.61 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 370 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 10.69 mm.
Nové objednací číslo:

10441220

Staré objednací číslo:

1217793

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 79,9858 Kč
150 - 299 75,7746 Kč
300 + 72,0932 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 399,57 Kč

30 x 79,9858 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí levé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás