Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° pravé 16.6 mm 370.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 16.61 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 370 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 10.69 mm.
Nové objednací číslo:

10642733

Staré objednací číslo:

1217794

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 79,9858 Kč
150 - 299 75,7746 Kč
300 + 72,0932 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 399,57 Kč

30 x 79,9858 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 370.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 50.8 mm
Směr vinutí pravé
Průměr drátu 1.4 mm
Doporučený průměr čepu 10.7 mm
Minimální délka čepu 10.3 mm
Vnější průměr 16.6 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás