Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° pravé 17.3 mm 475.00 Nmm

Tato zkrutná pružina s úhlem ramen 180° má vnější průměr 17,3 mm s délkou ramene od středu 50,8 mm a točivým momentem 475 Nm. Má levé vinutí a doporučenou velikost trnu 11,1 mm.
Nové objednací číslo:

10441329

Staré objednací číslo:

1217806

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 86,2888 Kč
150 - 299 81,5616 Kč
300 + 77,3503 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 588,66 Kč

30 x 86,2888 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 475.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 50.8 mm
Směr vinutí pravé
Průměr drátu 1.5 mm
Doporučený průměr čepu 11.1 mm
Minimální délka čepu 11.3 mm
Vnější průměr 17.3 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás