Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° Levé 13.6 mm 475.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 13.64 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 475 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 8.33 mm.
Nové objednací číslo:

10441336

Staré objednací číslo:

1217807

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 86,2888 Kč
150 - 299 81,5616 Kč
300 + 77,3503 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 588,66 Kč

30 x 86,2888 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí levé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás