Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° pravé 19.9 mm 582.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 19.91 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 582 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 13.11 mm.
Nové objednací číslo:

10441459

Staré objednací číslo:

1217822

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 101,5581 Kč
150 - 299 96,3009 Kč
300 + 91,5598 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

3 046,74 Kč

30 x 101,5581 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí pravé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás