Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 360 ° Levé 21.4 mm 791.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 21.41 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 791 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 13.87 mm.
Nové objednací číslo:

10441572

Staré objednací číslo:

1217835

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 103,6637 Kč
150 - 299 98,9365 Kč
300 + 93,6654 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

3 109,91 Kč

30 x 103,6637 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí levé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás