Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 90 ° pravé 16.1 mm 989.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 16.13 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 989 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 9.53 mm.
Nové objednací číslo:

10441602

Staré objednací číslo:

1217838

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 94,7112 Kč
150 - 299 89,984 Kč
300 + 85,2429 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 841,34 Kč

30 x 94,7112 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí pravé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás