Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° Levé 17.2 mm 989.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 17.15 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 989 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 10.72 mm.
Nové objednací číslo:

10441619

Staré objednací číslo:

1217839

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 94,7112 Kč
150 - 299 89,984 Kč
300 + 85,2429 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 841,34 Kč

30 x 94,7112 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí levé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás