Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° Levé 19.7 mm 989.00 Nmm

Tato zkrutná pružina s úhlem ramen 180° má vnější průměr 19,69 mm s délkou ramene od středu 50,8 mm a točivým momentem 989 Nm. Má levé vinutí a doporučenou velikost trnu 12,29 mm.
Nové objednací číslo:

10234815

Staré objednací číslo:

1217841

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 94,7112 Kč
150 - 299 89,984 Kč
300 + 85,2429 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 841,34 Kč

30 x 94,7112 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 989.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 50.8 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 1.9 mm
Doporučený průměr čepu 12.3 mm
Minimální délka čepu 16.3 mm
Vnější průměr 19.7 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás