Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° Levé 21.0 mm 989.00 Nmm

Tato zkrutná pružina s úhlem ramen 270° má vnější průměr 20,96 mm s délkou ramene od středu 50,8 mm a točivým momentem 989 Nm. Má levé vinutí a doporučenou velikost trnu 13,49 mm.
Nové objednací číslo:

10441664

Staré objednací číslo:

1217845

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 107,3451 Kč
150 - 299 101,5581 Kč
300 + 96,3009 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

3 220,35 Kč

30 x 107,3451 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 989.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 50.8 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 1.9 mm
Doporučený průměr čepu 13.5 mm
Minimální délka čepu 21.9 mm
Vnější průměr 21.0 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás