Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° pravé 18.5 mm 1102.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 18.49 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 1102 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 11.51 mm.
Nové objednací číslo:

10234822

Staré objednací číslo:

1217852

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 97,8767 Kč
150 - 299 93,1355 Kč
300 + 87,8785 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 936,30 Kč

30 x 97,8767 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí pravé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás