Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° pravé 20.1 mm 1356.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 20.07 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 12.7 mm.
Nové objednací číslo:

10441855

Staré objednací číslo:

1217868

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 115,2376 Kč
150 - 299 109,4506 Kč
300 + 103,6637 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

3 457,13 Kč

30 x 115,2376 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí pravé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás