Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 90 ° Levé 19.7 mm 1808.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 19.71 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 11.51 mm.
Nové objednací číslo:

10441909

Staré objednací číslo:

1217873

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 121,5545 Kč
150 - 299 115,2376 Kč
300 + 109,4506 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

3 646,64 Kč

30 x 121,5545 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí levé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás