Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° Levé 24.9 mm 2373.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 24.94 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.47 mm.
Nové objednací číslo:

10639252

Staré objednací číslo:

1217887

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 140,4912 Kč
150 - 299 133,1285 Kč
300 + 126,2956 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 214,74 Kč

30 x 140,4912 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 2373.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 88.9 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 2.7 mm
Doporučený průměr čepu 15.5 mm
Minimální délka čepu 25.4 mm
Vnější průměr 24.9 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás