Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° Levé 31.7 mm 2373.00 Nmm

Tato zkrutná pružina s úhlem ramen 180° má vnější průměr 31,7 mm s délkou ramene od středu 88,9 mm a točivým momentem 2373 Nm. Má levé vinutí a doporučenou velikost trnu 20,65 mm.
Nové objednací číslo:

10633922

Staré objednací číslo:

1217889

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 140,4912 Kč
150 - 299 133,1285 Kč
300 + 126,2956 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 214,74 Kč

30 x 140,4912 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 2373.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 88.9 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 2.7 mm
Doporučený průměr čepu 20.7 mm
Minimální délka čepu 20.0 mm
Vnější průměr 31.7 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás