Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 360 ° pravé 34.8 mm 2373.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 34.77 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 23.01 mm.
Nové objednací číslo:

10639085

Staré objednací číslo:

1217896

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 156,2764 Kč
150 - 299 148,3838 Kč
300 + 141,0211 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 688,29 Kč

30 x 156,2764 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 2373.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 88.9 mm
Směr vinutí pravé
Průměr drátu 2.7 mm
Doporučený průměr čepu 23.0 mm
Minimální délka čepu 36.0 mm
Vnější průměr 34.8 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás