Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 90 ° Levé 24.8 mm 3164.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 24.84 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.09 mm.
Nové objednací číslo:

10642610

Staré objednací číslo:

1217897

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 248,3662 Kč
150 - 299 236,2624 Kč
300 + 223,6425 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

7 450,99 Kč

30 x 248,3662 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 3164.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 101.6 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 2.9 mm
Doporučený průměr čepu 15.1 mm
Minimální délka čepu 16.8 mm
Vnější průměr 24.8 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás