Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° pravé 27.6 mm 3164.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 27.58 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 17.48 mm.
Nové objednací číslo:

10641095

Staré objednací číslo:

1217904

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 285,2077 Kč
150 + 270,9981 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

8 556,23 Kč

30 x 285,2077 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 3164.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 101.6 mm
Směr vinutí pravé
Průměr drátu 2.9 mm
Doporučený průměr čepu 17.5 mm
Minimální délka čepu 39.4 mm
Vnější průměr 27.6 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás