Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° Levé 36.5 mm 3164.00 Nmm

Tato zkrutná pružina s úhlem ramen 270° má vnější průměr 36,45 mm s délkou ramene od středu 101,6 mm a točivým momentem 3164 Nm. Má levé vinutí a doporučenou velikost trnu 23,83 mm.
Nové objednací číslo:

10639061

Staré objednací číslo:

1217905

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 285,2077 Kč
150 + 270,9981 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

8 556,23 Kč

30 x 285,2077 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 3164.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 101.6 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 2.9 mm
Doporučený průměr čepu 23.8 mm
Minimální délka čepu 30.7 mm
Vnější průměr 36.5 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás