Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 90 ° pravé 25.1 mm 3616.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 25.12 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.01 mm.
Nové objednací číslo:

10423448

Staré objednací číslo:

1217910

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 320,9894 Kč
150 + 304,6743 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

9 629,68 Kč

30 x 320,9894 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr vinutí pravé
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás