Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° Levé 27.5 mm 3616.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 27.48 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.92 mm.
Nové objednací číslo:

10639054

Staré objednací číslo:

1217911

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 320,9894 Kč
150 + 304,6743 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

9 629,68 Kč

30 x 320,9894 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 3616.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 101.6 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 3.2 mm
Doporučený průměr čepu 16.9 mm
Minimální délka čepu 36.5 mm
Vnější průměr 27.5 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás