Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 270 ° pravé 30.2 mm 3616.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 30.2 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 19.08 mm.
Nové objednací číslo:

10641002

Staré objednací číslo:

1217918

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 404,6566 Kč
150 + 384,6601 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

12 139,70 Kč

30 x 404,6566 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 3616.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 101.6 mm
Směr vinutí pravé
Průměr drátu 3.2 mm
Doporučený průměr čepu 19.1 mm
Minimální délka čepu 49.2 mm
Vnější průměr 30.2 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás