Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 360 ° Levé 40.8 mm 3616.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 40.77 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 27.53 mm.
Nové objednací číslo:

10633953

Staré objednací číslo:

1217919

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 404,6566 Kč
125 + 384,6601 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

10 116,42 Kč

25 x 404,6566 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 3616.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 101.6 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 3.2 mm
Doporučený průměr čepu 27.5 mm
Minimální délka čepu 49.2 mm
Vnější průměr 40.8 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás