Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° Levé 30.2 mm 4519.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 30.2 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 4519 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 18.67 mm.
Nové objednací číslo:

10633960

Staré objednací číslo:

1217923

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 358,8767 Kč
150 + 340,9858 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

10 766,30 Kč

30 x 358,8767 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 4519.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 101.6 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 3.4 mm
Doporučený průměr čepu 18.7 mm
Minimální délka čepu 39.5 mm
Vnější průměr 30.2 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás