Menu Vyhledávání

Prvky montážní – pro desky plošných spojů 6.0 mm polyamid UL94 V-0

PCB mounting block that screws on to a panel and cantilevers a screwed PCB. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10111963

Staré objednací číslo:

PCB-MB-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,2391 Kč
5000 + 3,5279 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 239,10 Kč

1000 x 4,2391 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Velikost závitu 4 or M3 Self-Tapping Screw
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás