Menu Vyhledávání

Prvky montážní – pro desky plošných spojů 13.0 mm PA66 UL94 V-2

Nové objednací číslo:

10023983

Staré objednací číslo:

RPM-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 15,1833 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

15 183,30 Kč

1000 x 15,1833 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Průměr montážního otvoru 2.5 mm
Celková hloubka 13.0 mm
Celková šířka 7.3 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Velikost závitu M2.5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás