Menu Vyhledávání

Prvky montážní – pro desky plošných spojů

Skladem

Montážní držáky pro plošné spoje jsou užitečným nástrojem k namontování plošných spojů a malých desek v pravém úhlu k zařízení. Tyto držáky jsou rychlou a snadnou náhradou hliníkových držáků a zajišťují spolehlivé upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Průměr montážního otvoru Vše
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr montážního otvoru Koupit
3,2072 Kč - 3,8904 Kč 13650 Skladem
3,5279 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15,1833 Kč - 15,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
Prvky montážní – pro desky plošných spojů 6.0 mm polyamid UL94 V-2

10111956

Cenové rozmezí
3,8904 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
13650 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Prvky montážní – pro desky plošných spojů 6.0 mm polyamid UL94 V-0

10111963

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Velikost závitu
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Prvky montážní – pro desky plošných spojů 13.0 mm PA66 UL94 V-2

10023983

Cenové rozmezí
15,1833 Kč - 15,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr montážního otvoru
    2.5 mm
  • Celková hloubka
    13.0 mm
  • Celková šířka
    7.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6