Větší hlava pro pohodlnější úchop. Ideální pro tahání nebo zvedání. Prohlubeň na rukojeti pro pohodlnější stisknutí palcem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Délka závitu | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,4666 Kč - 37,8442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
45,8775 Kč - 45,8775 Kč | 190 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
15,2971 Kč - 29,8004 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
25,0304 Kč - 48,7225 Kč | 349 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
11,6437 Kč - 22,6759 Kč | 10 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
27,7914 Kč - 54,1616 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku