Menu Vyhledávání

Prvky ovládací - rýhované - k tahání/tlačení

Skladem

Rýhované úchopy k tahání/tlačení jsou určeny pro pohyby nahoru/dolů nebo dovnitř/ven, jejich konstrukce zajišťuje pevný úchop. Tyto rýhované ovládací prvky jsou k dostání v provedení se závitovým čepem nebo s vnitřním či průchozím závitem. Tyto plastové rukojeti jsou jednoduchou a úspornou alternativou k ocelovým rukojetím.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Koupit
4,7813 Kč - 11,3922 Kč 450 Skladem
M3
11,4118 Kč - 28,7347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
9,8268 Kč - 23,8004 Kč 450 Skladem
M5
10,6458 Kč - 25,2517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
9,8268 Kč - 23,8004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Kolečka utahovací - rýhovaná 9.7 mm M3 acetal (POM) černá

10558966

Cenové rozmezí
11,3922 Kč - 4,7813 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Cena/ za kus včetně DPH
    0.4491 GBP
  • Velikost závitu
    M3
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál vložky
    hliník
  • Typ vložky
    průchozí otvor
Kolečka utahovací - rýhovaná 25.4 mm M8 acetal (POM) černá

10559086

Cenové rozmezí
28,7347 Kč - 11,4118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Cena/ za kus včetně DPH
    1.1328 GBP
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál vložky
    hliník
  • Typ vložky
    průchozí otvor
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm M5 acetal (POM) černá

10559000

Cenové rozmezí
23,8004 Kč - 9,8268 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Cena/ za kus včetně DPH
    0.9383 GBP
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál vložky
    hliník
  • Typ vložky
    průchozí otvor
Kolečka utahovací - rýhovaná 19.1 mm M6 acetal (POM) černá

10559031

Cenové rozmezí
25,2517 Kč - 10,6458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Cena/ za kus včetně DPH
    0.9955 GBP
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál vložky
    hliník
  • Typ vložky
    průchozí otvor
Kolečka utahovací - rýhovaná 12.7 mm M4 acetal (POM) černá

10558980

Cenové rozmezí
23,8004 Kč - 9,8268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Cena/ za kus včetně DPH
    0.9383 GBP
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál vložky
    hliník
  • Typ vložky
    průchozí otvor