Ovládací kolečka se značkami jsou ideální pro použití vyžadující nastavení jemné, přesné pozice. Tato ovládací kolečka jsou navržena s ergonomickým a vroubkovaným okrajem a s indikátorem přesného nastaveni a seřízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Výška úchopu | Velikost otvoru | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
851,6705 Kč - 2 183,8434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
413,9436 Kč - 1 101,6204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
374,3743 Kč - 996,4966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
489,6625 Kč - 1 303,0989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||