Menu Vyhledávání

Demontážní prvky pro plošné spoje 2.4 mm Roll Pin 7.4 mm polyamid

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-250. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Nové objednací číslo:

10426982

Staré objednací číslo:

R1002-093

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 37,4258 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 742,58 Kč

100 x 37,4258 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Příslušenství v balení Roll Pin
Celková výška 16.4 mm
Celková šířka 7.4 mm
Tloušťka panelu 2.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás