Menu Vyhledávání

Demontážní prvky pro plošné spoje 1.6 mm Roll Pin 9.4 mm polyamid

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-375. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Nové objednací číslo:

10320679

Staré objednací číslo:

R1209-062

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 58,9435 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 894,35 Kč

100 x 58,9435 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Příslušenství v balení Roll Pin
Celková výška 16.5 mm
Celková šířka 9.4 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás