Menu Vyhledávání

Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové

Skladem

Čtvrtotáčkové upevňovací prvky zapadají do zásuvek a upevňují se otočením čepu o 90 stupňů – proces známý jako „čtvrtotáčkové otočení“. Tento upevňovací prvek poskytuje předvídatelnou přídržnou sílu a nabízí zarážku v uzamčené poloze, která odolává náhodnému otevření. Řešení, které je rychlé, ale bezpečné při montáži. Jedná se o rychloupínač, který zajišťuje trvalé řešení montáže. Ideální volba, vhodná pro bezpečnostní panely a komponenty, které je potřeba urychleně vyměnit.

Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel, zatímco upevňovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte plunžr do průchodky kladivem, čímž spojíte dva panely dohromady.

Naše řada čtvrtotáčkových spojovacích prvků je k dispozici v různých materiálech, včetně: acetalového kopolymeru, acetalu RMS-14, polyacetalu (POM), nylonu a polyamidu 6.6.

  • Typy s křížovou a plochou drážkou
  • Vhodné pro širokou škálu tloušťky panelů a velikostí montážních otvorů
  • Rychlá demontáž a rychlá montáž
  • Zamyká a odemyká snadným otočením o čtvrt otáčky
  • Materiály: Acetal (POM), acetalový kopolymer, polyamid
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB a UL94 V-2
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.


Produktová řada: SR2309

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Výška hlavy Průměr hlavy Provedení Předem smontovaný nýt Tloušťka panelu Drážka Koupit
7,7113 Kč - 7,7113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Provedení 1
Ano
Hlava s drážkou
15,1019 Kč - 15,1019 Kč 600 Skladem
Style 5
Ano
Hlava s drážkou
4,5459 Kč - 5,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Provedení 1
Ano
Hlava s drážkou
  • z/ze 2
Nýty čtvrtotáčkové bílá 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155134

Cenové rozmezí
7,7113 Kč - 7,7113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Tvar otvoru
    obdélníkové
  • Uchycení nýtu
    Čtvrtotáčkový
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Nýty čtvrtotáčkové černá 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10022665

Cenové rozmezí
15,1019 Kč - 15,1019 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Tvar otvoru
    obdélníkové
  • Uchycení nýtu
    Čtvrtotáčkový
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Nýty čtvrtotáčkové černá 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155141

Cenové rozmezí
5,0618 Kč - 4,5459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Tvar otvoru
    obdélníkové
  • Uchycení nýtu
    Čtvrtotáčkový
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)