Menu Vyhledávání

Prvky vodicí - pro optická vlákna Ohebné 5.8 mm polyamid

Fully modular, flexible system giving complete fibre management and protection. Unique spine allows the guide to be oriented in all planes. For use with 250 and 900 micron fibre wire. The fibre can enter and exit at any point, without risk of snagging or kinking. Angled and straight lugs located along the guide prevent the fibre from springing out. 25mm maximum bend radius when flexed. Guide can be cut to various lengths at flexible link sections
Nové objednací číslo:

10111451

Staré objednací číslo:

OFFG-165M-19-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 195,0702 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

19 507,02 Kč

100 x 195,0702 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ Ohebné
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Množství v balení 100
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás