Lze je opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Vyrobeno z polyamidu 6.6
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Šířka základny | Délka základny | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,5006 Kč - 24,5006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
86,3446 Kč - 86,3446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 - 0.551 in
12.0 - 14.0 mm
|
||
10245934 | 10,9882 Kč - 12,2014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
|
9,6775 Kč - 10,7651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 - 0.276 in
6.0 - 7.0 mm
|
||
16,1478 Kč - 17,9465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.63 - 0.709 in
16.0 - 18.0 mm
|
||
24,5006 Kč - 24,5006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
12,2712 Kč - 13,6238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.354 - 0.394 in
9.0 - 10.0 mm
|
||
16,329 Kč - 16,329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
8,3343 Kč - 8,3343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.02 - 0.071 in
0.5 - 1.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||