Menu Vyhledávání

Redukce M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm mosaz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M12 x 1.5.
Nové objednací číslo:

10208229

Staré objednací číslo:

1335872

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 465,4482 Kč
100 + 228,6816 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

465,45 Kč

1 x 465,4482 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) mosaz poniklovaná
Velikost vnitřního závitu M12 x 1.5
Cena/ za kus včetně DPH 18.3492 GBP
Celní nomenklatura 7419809099
Velikost vnějšího závitu M16 x 1.5
Velikost závitu M16 x M12

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás