Menu Vyhledávání

Redukce M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm mosaz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Nové objednací číslo:

10208250

Staré objednací číslo:

1335875

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 278,0194 Kč
100 - 499 136,5664 Kč
500 + 119,4939 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 780,19 Kč

10 x 278,0194 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) mosaz poniklovaná
Velikost vnitřního závitu M16 x 1.5
Celní nomenklatura 7419809099
Velikost vnějšího závitu M25 x 1.5
Velikost závitu M25 x M16

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás