Menu Vyhledávání

Redukce M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm mosaz

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Nové objednací číslo:

10208274

Staré objednací číslo:

1335877

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 427,1815 Kč
50 - 99 209,9174 Kč
100 + 183,6759 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

427,18 Kč

1 x 427,1815 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) mosaz poniklovaná
Velikost vnitřního závitu M16 x 1.5
Celní nomenklatura 7419809099
Velikost vnějšího závitu M32 x 1.5
Velikost závitu M32 x M16

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás